Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

Référence Essentra :

10263105

Référence du fabricant:

467064

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1822 €
2500 - 4999 0,1736 €
5000 + 0,1563 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

45,55 €

250 x 0,1822 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 24.0 mm
SW2 26.3 mm
D 27.5 mm
H 17.5 mm
h 15.5 mm
Norme de filetage UNF
Filetage 7/8-14 in
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter