Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,231 € - 0,231 € | 5696 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1258 € | 15930 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Vert
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1822 € | 2885 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Vert
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1338 € - 0,1492 € | 8999 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,8579 € - 0,911 € | 202 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
Silicone
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2324 € | 747226 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,1449 € | 3721 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,0861 € - 1,1564 € | 611 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rose
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2424 € - 0,2697 € | 59429 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,208 € - 0,208 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2252 € | 8824 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4103 € - 0,4376 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,4588 € | 10690 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2331 € - 0,2368 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,4588 € | 1248 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,354 € - 0,354 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,3465 € - 1,3714 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,9923 € - 3,0546 € | 94 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,8826 € - 1,92 € | 1097 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4675 € - 0,4762 € | 13073 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer