Menu  Rechercher

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Cette cape est faite en EPDM noir et peut supporter une température en fonctionnement jusqu'à 180 °C pour protéger les goujons, tiges et extrémités de tube, constituant une excellente solution de masquage. Elle peut également être utilisée comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.
Référence Essentra :

10348918

Référence du fabricant:

1461890

36902 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 1599 1,2842 €
1600 + 1,2592 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

128,42 €

100 x 1,2842 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 19.1 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 3/4 in UNF; M20
Norme de filetage Métrique 
Norme de filetage UNF
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Couleur Noir
Température maximum 316 °C
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter