Menu  Rechercher

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10293003

Référence du fabricant:

499697

499 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1492 €
5000 - 9999 0,1413 €
10000 + 0,1338 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

74,60 €

500 x 0,1492 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 3.8 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M4
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Silicone
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter