Menu  Rechercher

Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10192139

Référence du fabricant:

1219728

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,4376 €
1000 + 0,4103 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

43,76 €

100 x 0,4376 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 17.5 mm
IH 25.4 mm
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Couleur Bleu
Température maximum 250 °C
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter