Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5151 € - 0,5724 € | 6809 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | 507 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1258 € - 0,1258 € | 17481 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1721 € | 16142 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4017 € - 0,4462 € | 820 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Bleu clair
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5552 € - 0,5552 € | 456 En stock |
1.925 in
48.9 mm
|
Vert clair
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,231 € - 0,231 € | 5696 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1793 € | 151571 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0329 € | 5000 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,138 € - 0,1535 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3601 € - 0,4017 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5552 € - 0,6169 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5853 € - 0,6499 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2109 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,1879 € | 35987 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2568 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,2855 € | 15870 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,637 € - 0,7073 € | 1279 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0574 € - 1,1736 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,264 € - 0,2955 € | 8250 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer