Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2037 € - 0,2252 € | 8824 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2324 € | 747226 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2424 € - 0,2697 € | 63929 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,208 € - 0,208 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,1449 € | 3721 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,7691 € - 2,9269 € | 500 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,9025 € - 4,0891 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5337 € - 0,5925 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Bleu clair
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0387 € - 1,1549 € | 1990 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
Vert clair
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | 4958 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10293058 | 0,1535 € - 0,1707 € | 7500 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Vert
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 1,5639 € - 1,6356 € | 1203 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8579 € - 0,911 € | 202 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
Silicone
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2568 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2395 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,1285 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1286 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1779 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer