Menu  Rechercher

Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10250402

Référence du fabricant:

461698

8500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1999 0,2955 €
2000 - 3999 0,2783 €
4000 + 0,264 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

73,88 €

250 x 0,2955 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 7.9 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M8
Norme de filetage Filetages métriques
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 250 °C
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter