Menu  Rechercher

Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10250501

Référence du fabricant:

461708

1279 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,7073 €
1000 - 1999 0,6729 €
2000 + 0,637 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

70,73 €

100 x 0,7073 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 12.7 mm
IH 76.2 mm
Thread Sizes (All) 1/2 in UNF; 1/4 in BSP
Norme de filetage UNF
Norme de filetage BSP
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter