Menu  Rechercher

Capes droites de masquage

En stock

Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
247 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité IH Couleur Matière D Ajouter au panier
0,2166 € - 0,2166 € 12901 En stock
25.4 mm
Jaune
Silicone
7.9 mm
0,977 € - 1,0846 € 5901 En stock
44.5 mm
Naturel
Silicone
34.3 mm
0,1721 € - 0,1836 € 1682 En stock
31.8 mm
Naturel
Silicone
4.0 mm
0,2094 € - 0,2238 € 69912 En stock
12.7 mm
Noir
Silicone
7.5 mm
1,0861 € - 1,1564 € 611 En stock
25.4 mm
Rose
Silicone
38.1 mm
0,1922 € - 0,1922 € 16560 En stock
28.6 mm
Rose
Silicone
5.9 mm
0,251 € - 0,2783 € 4132 En stock
38.1 mm
Jaune
Silicone
7.9 mm
0,1172 € - 0,1255 € 25962 En stock
25.5 mm
Bleu
Silicone
1.6 mm
0,218 € - 0,2424 € 1407 En stock
25.4 mm
Orange
Silicone
9.5 mm
0,9613 € - 1,0689 € 126 En stock
72.2 mm
Bleu clair
Silicone
21.5 mm
1,2884 € - 1,429 € 100 En stock
109.2 mm
Vert clair
Silicone
19.1 mm
0,1309 € - 0,1449 € 55480 En stock
19.1 mm
Vert
Silicone
4.8 mm
0,6528 € - 0,7259 € 4955 En stock
63.5 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
0,3185 € - 0,3185 € 8078 En stock
38.1 mm
Orange
Silicone
9.5 mm
0,1199 € - 0,1334 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Rose
Silicone
5.7 mm
0,1199 € - 0,1332 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
Bleu
Silicone
3.8 mm
0,1367 € - 0,152 € 8082 En stock
25.4 mm
Bleu
Silicone
4.0 mm
10250785 0,2482 € - 0,2611 € 66130 En stock
12.7 mm
Noir
EPDM
3.2 mm
0,34 € - 0,3988 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
EPDM
5.7 mm
0,5222 € - 0,6112 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
EPDM
6.4 mm
  • sur 13
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Gamme de prix
0,2166 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
12901 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Silicone
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292907

Gamme de prix
1,0846 € - 0,977 €

Niveaux de stock
5901 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Matière complète
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Cape 4.0 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192078

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
1682 En stock
Caractéristiques
  • D
    4.0 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Naturel
  • Température maximum
    250 °C
Cape 7.5 mm 12.7 mm Silicone Noir

10192115

Gamme de prix
0,2238 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
69912 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    250 °C
Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192153

Gamme de prix
1,1564 € - 1,0861 €

Niveaux de stock
611 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Rose
  • Température maximum
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293102

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
16560 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293140

Gamme de prix
0,2783 € - 0,251 €

Niveaux de stock
4132 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Silicone
Cape 1.6 mm 25.5 mm Silicone Bleu

10192030

Gamme de prix
0,1255 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
25962 En stock
Caractéristiques
  • D
    1.6 mm
  • IH
    25.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Bleu
  • Température maximum
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

10292945

Gamme de prix
0,2424 € - 0,218 €

Niveaux de stock
1407 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Silicone
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292983

Gamme de prix
1,0689 € - 0,9613 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292877

Gamme de prix
1,429 € - 1,2884 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Gamme de prix
0,1449 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
55480 En stock
Caractéristiques
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Silicone
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292839

Gamme de prix
0,7259 € - 0,6528 €

Niveaux de stock
4955 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292952

Gamme de prix
0,3185 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
8078 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293065

Gamme de prix
0,1334 € - 0,1199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292990

Gamme de prix
0,1332 € - 0,1199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293027

Gamme de prix
0,152 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
8082 En stock
Caractéristiques
  • D
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Silicone
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
66130 En stock
Caractéristiques
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250952

Gamme de prix
0,3988 € - 0,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Gamme de prix
0,6112 € - 0,5222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C