Menu  Rechercher

Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10250204

Référence du fabricant:

461677

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1285 €
10000 - 19999 0,1219 €
20000 + 0,1156 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

128,50 €

1000 x 0,1285 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 2.5 mm
IH 25.4 mm
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 250 °C
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter