Menu  Rechercher

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10292952

Référence du fabricant:

499692

8078 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,3185 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

159,25 €

500 x 0,3185 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 9.5 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M10; 1/8 in BSP
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Silicone
Couleur Orange
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter