Menu  Rechercher

Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10292907

Référence du fabricant:

499686

5901 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,0846 €
1000 - 1999 1,0301 €
2000 + 0,977 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

108,46 €

100 x 1,0846 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 34.3 mm
IH 44.5 mm
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter