Menu  Rechercher

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Référence Essentra :

10350881

Référence du fabricant:

1475775

1439 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,5639 €
1000 + 1,5352 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

156,39 €

100 x 1,5639 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 17.5 mm
IH 63.5 mm
Matière complète Éthylène-propylène-diène-monomère
Couleur Noir
Température maximum 316 °C
Code produit 3926909790

Le produit 1475775 remplace:

Cape 17.5 mm 63.5 mm EPDM Noir
Référence Essentra : 10449547
Référence du fabricant: 461809

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter