Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 € - 0,1176 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2669 € - 2,3817 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1334 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 16560 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5151 € - 0,5724 € | 6809 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | 507 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4017 € - 0,4462 € | 820 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Bleu clair
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,6528 € - 0,7259 € | 4955 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 4132 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1793 € | 148071 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1332 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0329 € | 5000 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.843 in
72.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 2,0517 € - 2,1665 € | 5794 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1173 € | 43087 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,977 € - 1,0846 € | 5901 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2424 € | 907 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,1449 € | 55480 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Vert
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3185 € - 0,3185 € | 8078 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2884 € - 1,429 € | 100 En stock |
4.299 in
109.2 mm
|
Vert clair
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm