Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0888 € - 0,1038 € | Demander le délai de livraison ici |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0822 € | 2859 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1038 € | 2000 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1407 € | 35 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1407 € | Demander le délai de livraison ici |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0293 € | 2016 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1327 € | Demander le délai de livraison ici |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,0351 € | 2024 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2618 € - 0,3666 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3831 € - 0,5364 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Gris
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,0424 € - 0,0594 € | 75140 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,1668 € - 0,2336 € | 4536 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,3113 € | 9216 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,0595 € - 0,0834 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0439 € - 0,0615 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 11,1767 € - 12,7415 € | 171 En stock |
Bombés
|
Naturel
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0955 € - 0,1338 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,2023 € | 154 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0704 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0489 € | 448 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer