Menu  Rechercher

Butées auto-adhésives

En stock

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
202 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Quantité par plaquette Hauteur de la base Dimension totale Diamètre base Ajouter au panier
0,1218 € - 0,1705 € 14904 En stock
Transparent
PU
9.6 mm
0,1027 € - 0,1438 € 6050 En stock
Transparent
PU
11.1 mm
0,0557 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
7.9 mm
0,1668 € - 0,2336 € 4536 En stock
Noir
PU
19.1 mm
0,2224 € - 0,3113 € 9216 En stock
Transparent
PU
16.0 mm
0,0595 € - 0,0834 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
9.6 mm
0,0439 € - 0,0615 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
8.6 mm
11,1767 € - 12,7415 € 171 En stock
Bombés
Naturel
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0826 € - 0,1156 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
12.7 mm
0,3706 € - 0,3706 € 1500 En stock
Noir
PU
19.1 mm
0,0511 € - 0,0715 € 50220 En stock
Transparent
PU
8.6 mm
0,2338 € - 0,274 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Feutrine
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,4499 € - 0,4499 € 8064 En stock
Plate
Noir
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,3012 € - 0,3515 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,0557 € - 0,078 € 18450 En stock
Transparent
PU
7.9 mm
0,036 € - 0,0423 € 3117 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,2338 € - 0,274 € 66 En stock
Rond
Marron
Feutrine
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,0334 € - 0,0391 € 46296 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,1172 € - 0,137 € 4200 En stock
Rond
Marron
Feutrine
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,0602 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Feutrine
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
  • sur 11
Butée adhésive 9.6 mm 3.8 mm PU Transparent

10164617

Gamme de prix
0,1705 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
14904 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    3.8 mm
Butée adhésive 11.1 mm 5.1 mm PU Transparent

10164679

Gamme de prix
0,1438 € - 0,1027 €

Niveaux de stock
6050 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    5.1 mm
Butée adhésive 7.9 mm 2.2 mm PU Noir

10164747

Gamme de prix
0,078 € - 0,0557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    2.2 mm
Butée adhésive 19.1 mm 1.9 mm PU Noir

10164891

Gamme de prix
0,2336 € - 0,1668 €

Niveaux de stock
4536 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    1.9 mm
Butée adhésive 16.0 mm 7.9 mm PU Transparent

10164631

Gamme de prix
0,3113 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
9216 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    7.9 mm
Butée adhésive 9.6 mm 5.4 mm PU Noir

10164709

Gamme de prix
0,0834 € - 0,0595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    5.4 mm
Butée adhésive 8.6 mm 2.2 mm PU Noir

10164990

Gamme de prix
0,0615 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    2.2 mm
Butée adhésive Bombés 11.0 mm 5.0 mm PU

10333808

Gamme de prix
12,7415 € - 11,1767 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    56
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive 12.7 mm 3.5 mm PU Noir

10112434

Gamme de prix
0,1156 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Butée adhésive 18.3 mm 14.2 mm PU Noir

10164877

Gamme de prix
0,3706 € - 0,3706 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    14.2 mm
Butée adhésive 8.6 mm 2.2 mm PU Transparent

10164983

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
50220 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    2.2 mm
Patin adhésif Rond 50.0 mm 50.0 mm Feutrine

10255827

Gamme de prix
0,274 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive Plate 19.7 mm 3.0 mm PU

10276525

Gamme de prix
0,4499 € - 0,4499 €

Niveaux de stock
8064 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    84
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Rond 60.0 mm 60.0 mm Feutrine

10255544

Gamme de prix
0,3515 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 7.9 mm 2.2 mm PU Transparent

10164730

Gamme de prix
0,078 € - 0,0557 €

Niveaux de stock
18450 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    2.2 mm
Patin adhésif Rond 16.0 mm 16.0 mm Feutrine

10255704

Gamme de prix
0,0423 € - 0,036 €

Niveaux de stock
3117 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 50.0 mm 50.0 mm Feutrine

10255537

Gamme de prix
0,274 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 14.0 mm 14.0 mm Feutrine

10255698

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
46296 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 32.0 mm 32.0 mm Feutrine

10255490

Gamme de prix
0,137 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 24.0 mm 24.0 mm Feutrine

10255742

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000