Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1596 € - 0,2235 € | 546 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0851 € | 4356 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 15,9404 € - 21,3352 € | 65 En stock |
Carré
|
Noir
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 12,9704 € - 17,4183 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,0765 € - 14,85 € | 42 En stock |
Carré
|
Noir
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10164952 | 0,0688 € - 0,0963 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|
| 0,0595 € - 0,0834 € | 4500 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1156 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,2118 € - 0,2965 € | 11648 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,073 € - 0,1023 € | 37400 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,3548 € - 0,4967 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,0974 € - 0,1364 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1006 € - 0,1408 € | 3744 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0778 € - 0,1089 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,2245 € - 0,3143 € | 584 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,1179 € - 0,1651 € | 4800 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1668 € - 0,2336 € | 9492 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,5931 € - 0,8303 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,4977 € - 0,6969 € | 768 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1747 € | 15708 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm