Menu  Rechercher

Butées auto-adhésives

En stock

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
202 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Quantité par plaquette Hauteur de la base Dimension totale Diamètre base Ajouter au panier
0,0584 € - 0,0818 € 25432 En stock
Noir
PU
6.4 mm
0,306 € - 0,4285 € 588 En stock
Noir
PU
17.6 mm
0,1223 € - 0,1712 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
7.5 mm
0,089 € - 0,1246 € 2592 En stock
Gris
PU
10.0 mm
0,155 € - 0,2584 € 8470 En stock
Transparent
PU
10.0 mm
0,3706 € - 0,3706 € 1500 En stock
Noir
PU
19.1 mm
0,0511 € - 0,0715 € 50220 En stock
Transparent
PU
8.6 mm
0,3012 € - 0,3515 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,036 € - 0,0423 € 3117 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0625 € - 0,0875 € 35424 En stock
Transparent
PU
9.9 mm
0,2131 € - 0,2983 € 31360 En stock
Noir
PU
16.0 mm
0,3283 € - 0,4596 € 8064 En stock
Gris
PU
19.7 mm
0,036 € - 0,0423 € 13000 En stock
Rond
Marron
Feutrine
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0428 € - 0,0502 € 19002 En stock
Rond
Marron
Feutrine
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0843 € - 0,0987 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
16,3278 € - 20,417 € 115 En stock
Bombés
Naturel
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
0,115 € - 0,161 € 6292 En stock
Noir
PU
11.1 mm
10233498 0,2184 € - 0,3058 € 1000 En stock
Transparent
PU
12.7 mm
0,3858 € - 0,5518 € 2156 En stock
Gris
PU
19.0 mm
0,3812 € - 0,5338 € 768 En stock
Transparent
PU
14.0 mm
  • sur 11
Butée adhésive 6.4 mm 1.6 mm PU Noir

10164938

Gamme de prix
0,0818 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
25432 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    1.6 mm
Butée adhésive 17.6 mm 9.6 mm PU Noir

10165034

Gamme de prix
0,4285 € - 0,306 €

Niveaux de stock
588 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    9.6 mm
Butée adhésive 7.5 mm 3.5 mm Noir PU

10233481

Gamme de prix
0,1712 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Butée adhésive 10.0 mm 3.1 mm Gris PU

10247648

Gamme de prix
0,1246 € - 0,089 €

Niveaux de stock
2592 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    3.1 mm
Butée adhésive 10.0 mm 4.0 mm Transparent PU

10252376

Gamme de prix
0,2584 € - 0,155 €

Niveaux de stock
8470 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    4.0 mm
Butée adhésive 18.3 mm 14.2 mm PU Noir

10164877

Gamme de prix
0,3706 € - 0,3706 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    14.2 mm
Butée adhésive 8.6 mm 2.2 mm PU Transparent

10164983

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
50220 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    2.2 mm
Patin adhésif Rond 60.0 mm 60.0 mm Feutrine

10255544

Gamme de prix
0,3515 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 16.0 mm 16.0 mm Feutrine

10255704

Gamme de prix
0,0423 € - 0,036 €

Niveaux de stock
3117 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 10.0 mm 3.0 mm PU Transparent

10316566

Gamme de prix
0,0875 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
35424 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3919908099
  • Hauteur totale
    3.0 mm
Butée adhésive 16.0 mm 7.9 mm PU Noir

10164648

Gamme de prix
0,2983 € - 0,2131 €

Niveaux de stock
31360 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    7.9 mm
Butée adhésive 19.7 mm 3.0 mm Gris PU

10252451

Gamme de prix
0,4596 € - 0,3283 €

Niveaux de stock
8064 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    3.0 mm
Patin adhésif Rond 16.0 mm 16.0 mm Feutrine

10255414

Gamme de prix
0,0423 € - 0,036 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 20.0 mm 20.0 mm Feutrine

10255438

Gamme de prix
0,0502 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
19002 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 28.0 mm 28.0 mm Feutrine

10255476

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive Bombés 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Gamme de prix
20,417 € - 16,3278 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    96
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive 11.1 mm 5.0 mm Noir PU

10233450

Gamme de prix
0,161 € - 0,115 €

Niveaux de stock
6292 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    5.0 mm
Butée adhésive 12.7 mm 3.5 mm Transparent PU

10233498

Gamme de prix
0,3058 € - 0,2184 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Butée adhésive 19.0 mm 9.5 mm Gris PU

10247662

Gamme de prix
0,5518 € - 0,3858 €

Niveaux de stock
2156 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Butée adhésive 14.0 mm 4.5 mm Transparent PU

10252390

Gamme de prix
0,5338 € - 0,3812 €

Niveaux de stock
768 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    4.5 mm