Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
36,6088 € - 47,6759 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage aveugle
10.0 mm
Acier inoxydable
17,8679 € - 22,4299 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Aluminium
9,4371 € - 16,9704 € 190 En stock
63.0 mm
M12
Female
25.0 mm
Phénolique
26,2924 € - 32,996 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Aluminium
25,6879 € - 33,5042 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Female
18.0 mm
26,2924 € - 32,996 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Aluminium
17,4321 € - 21,8828 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Aluminium
17,4321 € - 21,8828 € 4 En stock
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Aluminium
23,5175 € - 29,4106 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M9
Female
9.8 mm
Aluminium
54,3568 € - 70,6762 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Filetage aveugle
14.3 mm
Acier inoxydable
13,1234 € - 13,1234 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Female
15.0 mm
Acier inoxydable
14,0436 € - 14,0436 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Acier inoxydable
17,5912 € - 17,5912 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Threaded Female
22.0 mm
Acier inoxydable
9,3757 € - 9,3757 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Female
16.5 mm
Aluminium
6,5483 € - 6,5483 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Female
12.0 mm
Aluminium
17,8312 € - 17,8312 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
M16
Threaded Female
20.0 mm
Aluminium
22,3924 € - 22,3924 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Female
15.0 mm
Acier inoxydable
31,7949 € - 31,7949 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Threaded Female
17.0 mm
Acier inoxydable
25,8066 € - 25,8066 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Female
15.0 mm
Acier inoxydable
19,3916 € - 19,3916 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Threaded Female
23.0 mm
Aluminium
  • sur 12
Volant 50.0 mm M10 10.0 mm Acier inoxydable Argent

10367315

Gamme de prix
47,6759 € - 36,6088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    31.2 mm
  • Hauteur totale
    31.2 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Argent
Bouton à lobes 40.0 mm M6 8.2 mm PA Naturel

10367285

Gamme de prix
22,4299 € - 17,8679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 63.0 mm Embout M12 Phénolique Noir

10203446

Gamme de prix
16,9704 € - 9,4371 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
Volant 60.0 mm Femelle M12 PA Naturel

10632772

Gamme de prix
32,996 € - 26,2924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    39.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 50.0 mm Filetés M10 PA Naturel

10639276

Gamme de prix
33,5042 € - 25,6879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    31.2 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 60.0 mm Femelle M10 PA Naturel

10632734

Gamme de prix
32,996 € - 26,2924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    39.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 40.0 mm Femelle M8 PA Naturel

10640463

Gamme de prix
21,8828 € - 17,4321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 40.0 mm Femelle M6 PA Naturel

10632789

Gamme de prix
21,8828 € - 17,4321 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 50.0 mm Femelle M9 PA Naturel

10640289

Gamme de prix
29,4106 € - 23,5175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M9
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    9.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 60.0 mm Filetage aveugle M10 PA Naturel

10633588

Gamme de prix
70,6762 € - 54,3568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    39.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 40.0 mm M8 15.0 mm Acier inoxydable Gris

10501559

Gamme de prix
13,1234 € - 13,1234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm Acier inoxydable Gris

10501535

Gamme de prix
14,0436 € - 14,0436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 60.0 mm M12 22.0 mm Acier inoxydable Gris

10501641

Gamme de prix
17,5912 € - 17,5912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    37.5 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm M10 16.5 mm Aluminium Argent

10501900

Gamme de prix
9,3757 € - 9,3757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Longueur filetage
    16.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Argent

10501863

Gamme de prix
6,5483 € - 6,5483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 70.0 mm M16 20.0 mm Aluminium Argent

10501979

Gamme de prix
17,8312 € - 17,8312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 40.0 mm M8 15.0 mm Acier inoxydable Gris

10502020

Gamme de prix
22,3924 € - 22,3924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 50.0 mm M8 17.0 mm Acier inoxydable Gris

10502068

Gamme de prix
31,7949 € - 31,7949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 40.0 mm M8 15.0 mm Acier inoxydable Gris

10502013

Gamme de prix
25,8066 € - 25,8066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 63.0 mm M12 23.0 mm Aluminium Argent

10503409

Gamme de prix
19,3916 € - 19,3916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    23.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés