Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Nombre de lobes Filetage Couleur Matière du bouton Ajouter au panier
4,8877 € - 6,1108 € 10 En stock
60.0 mm
4
M12
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
11,3067 € - 12,5647 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
4
M6
Gris
Inox 304
2,3628 € - 2,9991 € 29 En stock
40.0 mm
4
M8
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,6553 € - 7,3867 € 371 En stock
50.0 mm
5
M10
Noir
PP
3,0459 € - 3,5764 € 198 En stock
25.0 mm
4
M6
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
26,0655 € - 28,9763 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
5
M10
Gris
Aluminium
7,0401 € - 13,9564 € 421 En stock
32.0 mm
4
M6
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
21,4158 € - 27,927 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
7
M8
Naturel
Acier inoxydable
26,9497 € - 33,8209 € 2 En stock
60.0 mm
5
M12
Naturel
Aluminium
1,7763 € - 21,0548 € 524 En stock
50.0 mm
4
M10
Noir
Phénolique
6,5483 € - 6,5483 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
5
M6
Argent
Aluminium
20,4186 € - 20,4186 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
5
M12
Gris
Acier inoxydable
25,8066 € - 25,8066 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
3
M6
Gris
Acier inoxydable
35,6892 € - 35,6892 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
3
M10
Gris
Acier inoxydable
17,8312 € - 17,8312 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
5
M16
Argent
Aluminium
13,9369 € - 13,9369 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
4
M8
Argent
Aluminium
19,3916 € - 19,3916 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
4
M12
Argent
Aluminium
13,9369 € - 13,9369 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
4
M8
Argent
Aluminium
28,394 € - 28,394 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
4
M16
Argent
Aluminium
13,1234 € - 13,1234 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
5
M8
Gris
Acier inoxydable
  • sur 12
Volant M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188613

Gamme de prix
6,1108 € - 4,8877 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    36.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M6 Inox 304 Gris

10271780

Gamme de prix
12,5647 € - 11,3067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    6.5 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
Volant M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188385

Gamme de prix
2,9991 € - 2,3628 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M10 Noir

10275368

Gamme de prix
7,3867 € - 6,6553 €

Niveaux de stock
371 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
Volant M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188194

Gamme de prix
3,5764 € - 3,0459 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant 60.0 mm M10 Aluminium Gris

10271711

Gamme de prix
28,9763 € - 26,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7616999099
  • Diamètre total
    60.0 mm
Volant M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188316

Gamme de prix
13,9564 € - 7,0401 €

Niveaux de stock
421 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    22.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant 40.0 mm Filetage traversant M8 PA Naturel

10633946

Gamme de prix
27,927 € - 21,4158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouton à lobes 60.0 mm M12 14.3 mm PA Naturel

10367308

Gamme de prix
33,8209 € - 26,9497 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    39.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant M10 Noir

10203439

Gamme de prix
21,0548 € - 1,7763 €

Niveaux de stock
524 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
Volant 40.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Argent

10501870

Gamme de prix
6,5483 € - 6,5483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 60.0 mm M12 40.0 mm Acier inoxydable Gris

10501627

Gamme de prix
20,4186 € - 20,4186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    37.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 40.0 mm M6 15.0 mm Acier inoxydable Gris

10501993

Gamme de prix
25,8066 € - 25,8066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 50.0 mm M10 17.0 mm Acier inoxydable Gris

10502037

Gamme de prix
35,6892 € - 35,6892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 70.0 mm M16 20.0 mm Aluminium Argent

10501986

Gamme de prix
17,8312 € - 17,8312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm M8 13.0 mm Aluminium Argent

10503379

Gamme de prix
13,9369 € - 13,9369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 63.0 mm M12 23.0 mm Aluminium Argent

10503416

Gamme de prix
19,3916 € - 19,3916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    23.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm M8 13.0 mm Aluminium Argent

10503362

Gamme de prix
13,9369 € - 13,9369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 80.0 mm M16 28.0 mm Aluminium Argent

10503423

Gamme de prix
28,394 € - 28,394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    28.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm M8 15.0 mm Acier inoxydable Gris

10501559

Gamme de prix
13,1234 € - 13,1234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés