Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Nombre de lobes Filetage Couleur Matière du bouton Ajouter au panier
26,2924 € - 32,996 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
5
M10
Naturel
Aluminium
17,8679 € - 22,4299 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
5
M6
Naturel
Aluminium
21,4158 € - 27,927 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
7
M6
Naturel
Acier inoxydable
0,9985 € - 5,0911 € 400 En stock
32.0 mm
4
M6
Noir
Phénolique
26,9497 € - 33,8209 € 2 En stock
60.0 mm
5
M12
Naturel
Aluminium
8,0811 € - 22,4067 € 313 En stock
4
M10
Noir
Phénolique
21,4158 € - 27,927 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
7
M8
Naturel
Acier inoxydable
21,4158 € - 27,927 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
9
M8
Naturel
PA
3,8899 € - 10,7862 € 1085 En stock
32.0 mm
4
M6
Noir
Phénolique
1,2171 € - 6,9607 € 780 En stock
40.0 mm
4
M8
Noir
Phénolique
26,2924 € - 32,996 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
5
M10
Naturel
Aluminium
35,7159 € - 46,5131 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
7
M8
Naturel
Acier inoxydable
4,876 € - 15,2733 € 812 En stock
40.0 mm
4
M8
Noir
Phénolique
54,3568 € - 70,6762 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
7
M10
Naturel
Acier inoxydable
23,5175 € - 29,4106 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M8
Naturel
Aluminium
36,6088 € - 47,6759 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
7
M10
Argent
Acier inoxydable
26,2924 € - 32,996 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
5
M12
Naturel
Aluminium
25,6879 € - 33,5042 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M10
Naturel
PA
30,3933 € - 30,3933 € 175 En stock
4
M16
Noir
Phénolique
4,3329 € - 6,74 € 322 En stock
4
M12
Noir
Phénolique
  • sur 12
Volant 60.0 mm Femelle M10 PA Naturel

10632734

Gamme de prix
32,996 € - 26,2924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    39.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouton à lobes 40.0 mm M6 8.2 mm PA Naturel

10367285

Gamme de prix
22,4299 € - 17,8679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 40 mm Filetage aveugle M6 PA Naturel

10633762

Gamme de prix
27,927 € - 21,4158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant M6 32.0 mm Phénolique Noir

10203415

Gamme de prix
5,0911 € - 0,9985 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
Bouton à lobes 60.0 mm M12 14.3 mm PA Naturel

10367308

Gamme de prix
33,8209 € - 26,9497 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    39.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant M10 50.0 mm Phénolique Noir

10203392

Gamme de prix
22,4067 € - 8,0811 €

Niveaux de stock
313 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant 40.0 mm Filetage aveugle M8 PA Naturel

10642641

Gamme de prix
27,927 € - 21,4158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    24.2 mm
  • Hauteur totale
    24.2 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 40.0 mm Filetage traversant M8 PA Naturel

10633946

Gamme de prix
27,927 € - 21,4158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant M6 32.0 mm Phénolique Noir

10203378

Gamme de prix
10,7862 € - 3,8899 €

Niveaux de stock
1085 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
Volant M8 40.0 mm Phénolique Noir

10203422

Gamme de prix
6,9607 € - 1,2171 €

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
Volant 60.0 mm Femelle M10 PA Naturel

10629222

Gamme de prix
32,996 € - 26,2924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    39.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 50.0 mm Filetage aveugle M8 PA Naturel

10641118

Gamme de prix
46,5131 € - 35,7159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    31.2 mm
  • Hauteur totale
    31.2 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant M8 40.0 mm Phénolique Noir

10203385

Gamme de prix
15,2733 € - 4,876 €

Niveaux de stock
812 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
Volant 60.0 mm Filetage aveugle M10 PA Naturel

10633588

Gamme de prix
70,6762 € - 54,3568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    39.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 50.0 mm Femelle M8 PA Naturel

10629215

Gamme de prix
29,4106 € - 23,5175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    31.0 mm
  • Longueur filetage
    9.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 50.0 mm M10 10.0 mm Acier inoxydable Argent

10367315

Gamme de prix
47,6759 € - 36,6088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    31.2 mm
  • Hauteur totale
    31.2 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Argent
Volant 60.0 mm Femelle M12 PA Naturel

10632772

Gamme de prix
32,996 € - 26,2924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    39.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 50.0 mm Filetés M10 PA Naturel

10639276

Gamme de prix
33,5042 € - 25,6879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    31.2 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant M16 80.0 mm Phénolique Noir

10203453

Gamme de prix
30,3933 € - 30,3933 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant M12 80.0 mm Phénolique Noir

10246450

Gamme de prix
6,74 € - 4,3329 €

Niveaux de stock
322 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4