Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Nombre de lobes | Filetage | Couleur | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9763 € - 28,9763 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Gris
|
Aluminium
|
||
| 4,9562 € - 5,4913 € | 5 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Noir
|
PP
|
||
| 25,9046 € - 25,9046 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Gris
|
Aluminium
|
||
| 19,1907 € - 19,1907 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gris
|
Aluminium
|
||
| 28,9763 € - 28,9763 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gris
|
Aluminium
|
||
| 4,1833 € - 4,666 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Noir
|
PP
|
||
| 6,0556 € - 6,743 € | 6 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Noir
|
PP
|
||
| 8,4449 € - 10,549 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 23,3009 € - 25,9046 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gris
|
Aluminium
|
||
| 18,2546 € - 19,1907 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Gris
|
Aluminium
|
||
| 24,8854 € - 29,3012 € | Demander le délai de livraison ici |
3.898 in
99.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 11,3593 € - 14,1743 € | Demander le délai de livraison ici |
2.717 in
69.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 4,183 € - 10,4495 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Noir
|
Nylon
|
||
| 23,3009 € - 25,9046 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Naturel
|
Aluminium
|
||
| 9,2507 € - 11,588 € | 220 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Noir
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 13,9395 € - 17,4173 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
6
|
16.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 9,767 € - 12,1697 € | Demander le délai de livraison ici |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 5,2972 € - 12,5962 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
5
|
M8
|
Noir
|
TPE
|
||
| 1,5312 € - 1,76 € | 751 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
M4
|
Noir
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 5,8362 € - 6,4798 € | 60 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Noir
|
PP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer