Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Nombre de lobes Filetage Couleur Matière du bouton Ajouter au panier
4,9882 € - 5,8574 € 20 En stock
60.0 mm
4
M10
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
0,1425 € - 0,3116 € 1450 En stock
50.0 mm
6
M6
Noir
PA
14,1788 € - 28,0902 € Demander le délai de livraison ici
77.0 mm
5
M12
Noir
TPE
5,2972 € - 12,5962 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
5
M8
Noir
TPE
2,1102 € - 2,5344 € 127 En stock
32.0 mm
4
M5
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
4,0269 € - 4,4916 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
5
M6
Noir
PP
53,8863 € - 59,8687 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
8
M12
Gris
Inox 304
23,3009 € - 25,9046 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M10
Gris
Aluminium
13,0062 € - 15,7666 € Demander le délai de livraison ici
82.0 mm
6
6.0 mm
Noir
PA
7,0401 € - 13,9564 € 421 En stock
32.0 mm
4
M6
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
24,8854 € - 29,3012 € Demander le délai de livraison ici
99.0 mm
6
8.0 mm
Noir
PA
11,3593 € - 14,1743 € Demander le délai de livraison ici
69.0 mm
6
6.0 mm
Noir
PA
5,4209 € - 13,4241 € 850 En stock
32.0 mm
4
M5
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
35,9974 € - 44,9968 € Demander le délai de livraison ici
129.0 mm
6
8.0 mm
Noir
PA
1,5312 € - 1,76 € 751 En stock
25.0 mm
5
M4
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
10,1089 € - 11,8415 € 108 En stock
50.0 mm
4
M10
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
4,8877 € - 6,1108 € 10 En stock
60.0 mm
4
M12
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
2,3628 € - 2,9991 € 29 En stock
40.0 mm
4
M8
Noir
Glass Fibre Reinforced Nylon
0,9118 € - 0,9118 € 61 En stock
50.0 mm
6
M6
Noir
PP
1,5202 € - 3,1925 € 1275 En stock
32.0 mm
4
M5
Noir
Phénolique
  • sur 12
Volant M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188606

Gamme de prix
5,8574 € - 4,9882 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    36.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M6 60.0 mm PA Noir

10144084

Gamme de prix
0,3116 € - 0,1425 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Vis
  • Code produit
    3926909790
Volant doux au toucher 77.0 mm Embout M12 PP ; TPE Noir

10188033

Gamme de prix
28,0902 € - 14,1788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    46.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant doux au toucher 43.0 mm Embout M8 PP ; TPE Noir

10188002

Gamme de prix
12,5962 € - 5,2972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    29.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188248

Gamme de prix
2,5344 € - 2,1102 €

Niveaux de stock
127 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur bouton (mm)
    22.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M6 28.0 mm 25.0 mm Noir PP

10275184

Gamme de prix
4,4916 € - 4,0269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    5
Volant M12 Inox 304 Gris

10271636

Gamme de prix
59,8687 € - 53,8863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    38.6 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7326909890
Volant 50.0 mm M10 Aluminium Gris

10271698

Gamme de prix
25,9046 € - 23,3009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    31.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7616999099
  • Diamètre total
    50.0 mm
Volant 82.0 mm Trou borgne pré-percé 6.0 mm PA Noir

10188729

Gamme de prix
15,7666 € - 13,0062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    6.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188316

Gamme de prix
13,9564 € - 7,0401 €

Niveaux de stock
421 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    22.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant 99.0 mm Trou borgne pré-percé 8.0 mm PA Noir

10188668

Gamme de prix
29,3012 € - 24,8854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    44.0 mm
  • Hauteur totale
    44.0 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 69.0 mm Trou borgne pré-percé 6.0 mm PA Noir

10188712

Gamme de prix
14,1743 € - 11,3593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    6.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    36.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188293

Gamme de prix
13,4241 € - 5,4209 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur bouton (mm)
    22.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant 129.0 mm Trou borgne pré-percé 8.0 mm PA Noir

10188682

Gamme de prix
44,9968 € - 35,9974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    47.0 mm
  • Hauteur totale
    47.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188125

Gamme de prix
1,76 € - 1,5312 €

Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
Volant M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188569

Gamme de prix
11,8415 € - 10,1089 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    31.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188613

Gamme de prix
6,1108 € - 4,8877 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    36.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Noir

10188385

Gamme de prix
2,9991 € - 2,3628 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M6 50.0 mm PP Noir

10072370

Gamme de prix
0,9118 € - 0,9118 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    6
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
Volant M5 32.0 mm Phénolique Noir

10252062

Gamme de prix
3,1925 € - 1,5202 €

Niveaux de stock
1275 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm