Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Nombre de lobes Filetage Couleur Matière du bouton Ajouter au panier
30,3933 € - 30,3933 € 175 En stock
4
M16
Noir
Phénolique
4,3329 € - 6,74 € 322 En stock
4
M12
Noir
Phénolique
4,876 € - 15,2733 € 812 En stock
40.0 mm
4
M8
Noir
Phénolique
6,6847 € - 10,5643 € Demander le délai de livraison ici
4
M10
Noir
Phénolique
  • sur 12
Volant M16 80.0 mm Phénolique Noir

10203453

Gamme de prix
30,3933 € - 30,3933 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant M12 80.0 mm Phénolique Noir

10246450

Gamme de prix
6,74 € - 4,3329 €

Niveaux de stock
322 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 40.0 mm Phénolique Noir

10203385

Gamme de prix
15,2733 € - 4,876 €

Niveaux de stock
812 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
Volant M10 60.0 mm Phénolique Noir

10246443

Gamme de prix
10,5643 € - 6,6847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4