Menu  Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0967 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1936 € - 0,4127 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rouge
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,1819 € - 0,283 € 1200 En stock
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1097 € - 0,2648 € 9000 En stock
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,6054 € - 1,2956 € 80 En stock
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rouge
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,208 € - 0,4399 € 191 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rouge
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,4921 € - 1,0605 € 4240 En stock
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rouge
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
10083086 0,9842 € - 2,10 € Demander le délai de livraison ici
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rouge
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,1093 € - 0,231 € 20500 En stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rouge
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,1449 € - 0,2985 € 9600 En stock
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,2855 € - 0,6086 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,1642 € - 0,2555 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,0967 € - 0,2072 € 10000 En stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rouge
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,0859 € - 0,1865 € 2000 En stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
3500 En stock
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,0777 € - 0,1756 € 3000 En stock
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1951 € - 0,6176 € 4400 En stock
32.7 mm
M26 x 1;5
Rouge
18.7 mm
13.5 mm
Métrique 
2
0,1736 € - 0,3736 € 1500 En stock
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rouge
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,1224 € - 0,1905 € 600 En stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rouge
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1424 € - 0,1756 € 14000 En stock
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
  • sur 4
Bouchon fileté 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm PELD - PIR Rouge

10083062

Gamme de prix
0,2051 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    7.1 mm
  • Filetage
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm PELD - PIR Rouge

10086735

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • B
    13.2 mm
  • Filetage
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10082409

Gamme de prix
0,283 € - 0,1819 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm PELD - PIR Rouge

10083079

Gamme de prix
0,2648 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • B
    9.0 mm
  • Filetage
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
Bouchon fileté 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm PELD - PIR Rouge

10082492

Gamme de prix
1,2956 € - 0,6054 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • B
    16.7 mm
  • Filetage
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm PELD - PIR Rouge

10084618

Gamme de prix
0,4399 € - 0,208 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm PELD - PIR Rouge

10082485

Gamme de prix
1,0605 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
4240 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • B
    12.9 mm
  • Filetage
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm PELD - PIR Rouge

10083086

Gamme de prix
2,10 € - 0,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • Filetage
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Rouge

10071786

Gamme de prix
0,231 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
20500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • B
    10.5 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10086742

Gamme de prix
0,2985 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Rouge

10071700

Gamme de prix
0,6086 € - 0,2855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • B
    16.0 mm
  • Filetage
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm PELD - PIR Rouge

10071045

Gamme de prix
0,2555 € - 0,1642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10072011

Gamme de prix
0,2072 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10071779

Gamme de prix
0,1865 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Rouge

10072837


Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm PELD - PIR Rouge

10071847

Gamme de prix
0,1756 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10083048

Gamme de prix
0,6176 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M26 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm PELD - PIR Rouge

10070543

Gamme de prix
0,3736 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • B
    13.6 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm PELD - PIR Rouge

10071465

Gamme de prix
0,1905 € - 0,1224 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm PELD - PIR Rouge

10071151

Gamme de prix
0,1756 € - 0,1424 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF