Les bouchons filetés à joint torique sont conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Fournissent un joint étanche avec une lèvre de bride comprimée et un joint torique en option. Assurent une meilleure prévention des fuites pour les filetages hydrauliques. Idéaux pour les raccords hydrauliques à face plate. Peuvent résister à des températures allant de -40 F à 230 F (-40 C à 110 C).
Matière: PP Couleur: Jaune, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0, Séries: SR5762
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | S | D | Thread Sizes (All) | Couleur | H | B | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1492 € - 0,3645 € | 5550 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,77 € - 0,934 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Jaune
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,136 € - 0,467 € | 540 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Jaune
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,3658 € - 1,6541 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Jaune
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,7131 € - 1,3106 € | Demander le délai de livraison ici |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Jaune
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,0934 € - 0,3856 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Jaune
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,1823 € - 0,2497 € | 5000 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,1616 € - 0,1997 € | 2400 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Noir
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,2048 € - 0,2457 € | 3000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Noir
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1678 € - 0,8587 € | 1870 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Jaune
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,0548 € - 0,0768 € | 39000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Jaune
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,2918 € - 0,4097 € | 29820 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Jaune
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,4476 € - 1,1238 € | 175 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Jaune
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,3766 € - 0,9069 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Jaune
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,7512 € - 1,7415 € | 700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Jaune
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2046 € - 0,5393 € | 10500 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,2606 € - 0,3826 € | 3000 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,1886 € - 0,2203 € | 2700 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Jaune
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,5137 € - 0,5453 € | 3000 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Jaune
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,9071 € - 0,9762 € | 9 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Jaune
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer