Menu  Rechercher

Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 1 7/8" x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Référence Essentra :

10149621

Référence du fabricant:

BL14A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 349 1,6541 €
350 - 699 0,6599 €
700 - 2799 0,5308 €
2800 - 5249 0,4189 €
5250 + 0,3658 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 35

Prix total :

57,89 €

35 x 1,6541 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 54.0 mm
B 19.0 mm
S 38.1 mm
H 26.7 mm
Thread Sizes (All) 1 7/8 in - 12 UNF
Couleur Jaune
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter