Menu  Rechercher

Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-5/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Référence Essentra :

10149591

Référence du fabricant:

BL12H

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 349 1,3106 €
350 + 0,7131 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 35

Prix total :

45,87 €

35 x 1,3106 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 40.9 mm
B 17.8 mm
S 27.2 mm
H 25.2 mm
Thread Sizes (All) 1 5/16 in - 12 UNF
Couleur Jaune
Matière PP
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter