Menu  Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,604 € - 0,604 € 2708 En stock
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,4854 € - 0,4854 € 3128 En stock
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
0,2337 € - 0,2337 € 23585 En stock
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Jaune
13.5 mm
0,1303 € - 0,1303 € 19998 En stock
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
0,1859 € - 0,3904 € 1200 En stock
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Rouge
10.3 mm
UNF
0,19 € - 0,4966 € 13900 En stock
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,7518 € - 1,5789 € 1400 En stock
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
1,1811 € - 3,6745 € 1400 En stock
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,2624 € - 0,5511 € 6500 En stock
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,1503 € - 0,3157 € 12600 En stock
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Rouge
8.9 mm
UNF
0,2652 € - 0,5569 € Demander le délai de livraison ici
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,1246 € - 0,3875 € 4800 En stock
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Rouge
8.7 mm
UNF
0,1309 € - 0,4076 € 16000 En stock
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Rouge
8.7 mm
UNF
1
0,3473 € - 0,3473 € 4954 En stock
32.0 mm
M26 x 1;5
19.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,1025 € - 0,1025 € 5000 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Jaune
10.0 mm
Métrique 
0,1478 € - 0,1478 € 7370 En stock
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,1248 € - 0,1248 € 18221 En stock
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Jaune
10.0 mm
Métrique 
0,1927 € - 0,4047 € 14000 En stock
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Rouge
9.5 mm
UNF
0,1757 € - 0,1757 € 88448 En stock
24.0 mm
M18 x 1;5
13.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,1531 € - 0,3215 € 5400 En stock
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Rouge
8.7 mm
UNF
  • sur 4
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M32 x 1;5 40.0 mm PEHD Jaune

10285770

Gamme de prix
0,604 € - 0,604 €

Niveaux de stock
2708 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M32 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M30 x 2;0 38.0 mm PEHD Jaune

10285787

Gamme de prix
0,4854 € - 0,4854 €

Niveaux de stock
3128 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    M30 x 2;0
Bouchon fileté BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm PEHD Jaune

10285886

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
23585 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm PEHD Jaune

10287057

Gamme de prix
0,1303 € - 0,1303 €

Niveaux de stock
19998 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm PEHD Rouge

10310977

Gamme de prix
0,3904 € - 0,1859 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Filetage
    3/4 - 16 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm PEHD Rouge

10310939

Gamme de prix
0,4966 € - 0,19 €

Niveaux de stock
13900 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Filetage
    1 1/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm PEHD Rouge

10149386

Gamme de prix
1,5789 € - 0,7518 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Filetage
    1 5/8 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm PEHD Rouge

10149393

Gamme de prix
3,6745 € - 1,1811 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Filetage
    1 7/8 - 12 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm PEHD Rouge

10149379

Gamme de prix
0,5511 € - 0,2624 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Filetage
    1 3/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm PEHD Rouge

10310960

Gamme de prix
0,3157 € - 0,1503 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • B
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Filetage
    9/16 - 18 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm PEHD Rouge

10310946

Gamme de prix
0,5569 € - 0,2652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Filetage
    1 5/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm PEHD Rouge

10310953

Gamme de prix
0,3875 € - 0,1246 €

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • B
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    7/16 - 20 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/16-24 in 16.8 mm PEHD Rouge

10149409

Gamme de prix
0,4076 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • B
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Filetage
    7/16-24 in
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M26 x 1;5 32.0 mm PEHD Jaune

10285756

Gamme de prix
0,3473 € - 0,3473 €

Niveaux de stock
4954 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    M26 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M8 x 1;0 12.5 mm PEHD Jaune

10286821

Gamme de prix
0,1025 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M38 x 1;5 48.0 mm PEHD Jaune

10286906

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
7370 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M38 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M10 x 1;0 14.5 mm PEHD Jaune

10286838

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
18221 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm PEHD Rouge

10149423

Gamme de prix
0,4047 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Filetage
    5/8 - 18 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M18 x 1;5 24.0 mm PEHD Jaune

10285725

Gamme de prix
0,1757 € - 0,1757 €

Niveaux de stock
88448 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    M18 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm PEHD Rouge

10149416

Gamme de prix
0,3215 € - 0,1531 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • B
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Filetage
    1/2 - 20 in UNF