Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | SW | Couleur | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0568 € - 0,1021 € | 15606 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1353 € - 0,1439 € | 9144 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2105 € - 0,2281 € | 27 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3199 € - 0,5724 € | 2304 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,107 € - 0,1163 € | 12053 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2555 € - 0,2731 € | 944 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1052 € - 0,1144 € | 14080 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1807 € | 2742 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3005 € - 0,3197 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1221 € - 0,1221 € | 1989 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2223 € - 0,2223 € | 1023 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2668 € - 0,4792 € | 2512 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,156 € - 0,3276 € | 5400 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7661 € - 1,6089 € | 1400 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1936 € - 0,4066 € | 67 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1044 € - 0,1044 € | 14500 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 35078 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,218 € - 0,2539 € | 15810 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,3966 € - 0,3966 € | 3260 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm