Menu  Rechercher

Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M20 x 1;5 26.0 mm PEHD Jaune

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M20 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Référence Essentra :

10285732

Référence du fabricant:

498542

15810 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,2539 €
2500 - 4999 0,2395 €
5000 + 0,218 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

63,48 €

250 x 0,2539 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 26.0 mm
H 20.4 mm
B 12.0 mm
SW 15.0 mm
Filetage M20 x 1;5
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter