Menu  Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1691 € - 0,388 € 5100 En stock
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Jaune
13.5 mm
0,1581 € - 0,1581 € 21398 En stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
0,1328 € - 0,1328 € 33998 En stock
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
0,136 € - 0,136 € 117500 En stock
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Jaune
12.5 mm
0,4462 € - 0,4462 € 4500 En stock
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Jaune
13.5 mm
0,136 € - 0,136 € 10797 En stock
16.0 mm
1/8 in - 28 BSP
7.0 mm
Jaune
10.0 mm
0,2381 € - 0,2381 € 55085 En stock
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Jaune
13.5 mm
0,8981 € - 0,8981 € 5220 En stock
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
1,0832 € - 1,2683 € 8706 En stock
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Jaune
15.0 mm
1,0416 € - 1,2166 € 5600 En stock
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Jaune
15.0 mm
0,1994 € - 0,1994 € 67000 En stock
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Jaune
13.5 mm
0,5466 € - 0,5466 € 50966 En stock
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
0,107 € - 0,1163 € 12053 En stock
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,1221 € - 0,1221 € 2989 En stock
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,2223 € - 0,2223 € 1023 En stock
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Jaune
13.5 mm
UNF
0,1052 € - 0,1144 € 14580 En stock
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,1549 € - 0,1549 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Jaune
13.5 mm
UNF
0,1005 € - 0,1807 € 2742 En stock
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Jaune
13.5 mm
UNF
0,2555 € - 0,2731 € 944 En stock
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,3005 € - 0,3197 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
  • sur 4
Bouchon fileté BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm PEHD Jaune

10285879

Gamme de prix
0,388 € - 0,1691 €

Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm PEHD Jaune

10287088

Gamme de prix
0,1581 € - 0,1581 €

Niveaux de stock
21398 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    1 1/4 in - 11 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm PEHD Jaune

10287057

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1328 €

Niveaux de stock
33998 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm PEHD Jaune

10287064

Gamme de prix
0,136 € - 0,136 €

Niveaux de stock
117500 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm PEHD Jaune

10285893

Gamme de prix
0,4462 € - 0,4462 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1/8 in - 28 BSP 16.0 mm PEHD Jaune

10287040

Gamme de prix
0,136 € - 0,136 €

Niveaux de stock
10797 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    1/8 in - 28 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm PEHD Jaune

10285886

Gamme de prix
0,2381 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
55085 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm PEHD Jaune

10287095

Gamme de prix
0,8981 € - 0,8981 €

Niveaux de stock
5220 En stock
Caractéristiques
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    1 1/2 in - 11 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm PEHD Jaune

10287118

Gamme de prix
1,2683 € - 1,0832 €

Niveaux de stock
8706 En stock
Caractéristiques
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Filetage
    2 in - 11 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm PEHD Jaune

10287101

Gamme de prix
1,2166 € - 1,0416 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Filetage
    1 3/4 in - 11 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm PEHD Jaune

10285862

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
67000 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    1/2 in - 14 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm PEHD Jaune

10287071

Gamme de prix
0,5466 € - 0,5466 €

Niveaux de stock
50966 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    1 in - 11 BSP
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm PEHD Jaune

10286968

Gamme de prix
0,1163 € - 0,107 €

Niveaux de stock
12053 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm PEHD Jaune

10286982

Gamme de prix
0,1221 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
2989 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    9/16 in - 18 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm PEHD Jaune

10285831

Gamme de prix
0,2223 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
1023 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Filetage
    1 in - 14 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm PEHD Jaune

10286975

Gamme de prix
0,1144 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
14580 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm PEHD Jaune

10286999

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm PEHD Jaune

10287002

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
2742 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm PEHD Jaune

10287019

Gamme de prix
0,2731 € - 0,2555 €

Niveaux de stock
944 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    1 3/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm PEHD Jaune

10285855

Gamme de prix
0,3197 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    1 5/16 in - 12 UNF