Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1021 € - 0,2374 € | 2000 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1617 € | 500 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,0843 € - 0,2121 € | 19000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0802 € - 0,6026 € | 600 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1021 € - 0,2392 € | 12000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1057 € - 0,2497 € | 6000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,0463 € - 0,1096 € | 7000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,2367 € - 0,5664 € | 11630 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,8221 € - 1,9313 € | 700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,1163 € - 0,2723 € | 11400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1463 € - 1,2082 € | 1470 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,12 € - 0,2826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,0806 € - 0,1205 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1449 € - 0,1768 € | 6000 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,33 € - 0,7773 € | 204800 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,5208 € - 1,2323 € | 1000 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,041 € - 0,053 € | 9000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,2726 € - 0,6417 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,043 € - 0,0949 € | 1000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0626 € - 0,1337 € | 4000 En stock |
0.886 in
22.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
7.3
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer