Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4103 € - 0,9702 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,034 € - 0,0454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.0
|
|
||
| 0,0463 € - 0,1021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,5036 € - 1,1841 € | 500 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,0375 € - 0,0786 € | 144000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0741 € | 4500 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
5.8
|
|
||
| 0,0395 € - 0,084 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,3486 € - 0,8285 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,2381 € - 0,5815 € | 1200 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2223 € - 0,2223 € | 2109 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0591 € - 0,1232 € | 5000 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,0734 € - 0,1575 € | 12000 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,0824 € - 0,1853 € | Demander le délai de livraison ici |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,0987 € - 0,2175 € | 400 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,1183 € - 0,2546 € | 750 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0591 € - 0,1386 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1292 € - 0,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,1093 € - 0,2557 € | 11900 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1327 € - 0,2467 € | 6385 En stock |
1.465 in
37.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 5451 En stock |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer