Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2166 € - 0,5212 € | 4400 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1936 € - 0,4579 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0824 € - 0,097 € | 1000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 0,1779 € - 0,4188 € | 5400 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,2166 € - 0,5242 € | 69 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0701 € | 29000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,2109 € - 0,4941 € | 15800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0542 € - 0,4037 € | 24600 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0992 € - 0,2413 € | 1000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0626 € - 0,1307 € | 9500 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.3
|
|
||
| 0,0987 € - 0,2289 € | 285 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,152 € - 0,1862 € | 7000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 10084045 | 0,08 € - 0,1813 € | 38500 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
7.5
|
|
|
| 0,0375 € - 0,0494 € | 28000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,2525 € - 0,3253 € | 3600 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,4591 € - 1,0786 € | 1400 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,2998 € - 0,702 € | 5400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,1865 € - 0,1883 € | 12000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,2109 € - 0,2476 € | 1600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,3787 € - 0,8948 € | 300 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer