Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,0483 € - 0,0751 € 2000 En stock
35.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
31.5 mm
10.0
4
0,0228 € - 0,0354 € 12000 En stock
25.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
22.0 mm
11.0
4
0,0071 € - 0,011 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
7.0 mm
6.0
4
0,2171 € - 0,3378 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
84.0 mm
11.2
3
0,235 € - 0,3656 € Demander le délai de livraison ici
111.5 mm
Rouge
PEBD
Latéral
108.0 mm
10.5
3
0,1967 € - 0,306 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Rouge
PEBD
Latéral
75.0 mm
17.0
3
0,2086 € - 0,3246 € 100 En stock
85.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
81.0 mm
9.5
3
0,0204 € - 0,0318 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Rouge
PELD - PIR
No Tab
21.0 mm
11.0
4
0,1012 € - 0,1574 € Demander le délai de livraison ici
38.3 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
34.0 mm
10.0
3
0,0675 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
27.8 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
24.5 mm
10.4
3
0,135 € - 0,21 € Demander le délai de livraison ici
46.5 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
42.0 mm
10.5
3
0,0911 € - 0,1417 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
32.0 mm
11.5
3
0,0317 € - 0,0494 € 2500 En stock
32.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
28.0 mm
10.5
4
0,0547 € - 0,0851 € 5000 En stock
44.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
39.0 mm
10.5
4
0,0253 € - 0,0393 € 14000 En stock
30.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
25.0 mm
11.0
4
0,0283 € - 0,044 € 12000 En stock
31.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
27.0 mm
9.5
4
0,0055 € - 0,0085 € 60000 En stock
9.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
5.0 mm
6.0
4
0,0671 € - 0,1045 € 2000 En stock
50.8 mm
Rouge
PELD - PIR
No Tab
46.0 mm
10.0
4
0,0271 € - 0,0421 € 15000 En stock
30.0 mm
Rouge
PELD - PIR
No Tab
25.0 mm
11.0
4
0,0495 € - 0,077 € 8000 En stock
36.0 mm
Rouge
PELD - PIR
No Tab
31.0 mm
10.5
4
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 31.5 mm 35.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

20567880

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 22.0 mm 25.5 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

20567736

Gamme de prix
0,0354 € - 0,0228 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d
    22.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 7.0 mm 10.0 mm 6.0 mm PELD - PIR Naturel

20567439

Gamme de prix
0,011 € - 0,0071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 84.0 mm 90.0 mm 11.2 mm PEBD Rouge

20570477

Gamme de prix
0,3378 € - 0,2171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    90.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 108.0 mm 111.5 mm 10.5 mm PEBD Rouge

20570514

Gamme de prix
0,3656 € - 0,235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    111.5 mm
  • d
    108.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 75.0 mm 9.5 mm 17.0 mm PEBD Rouge

20570422

Gamme de prix
0,306 € - 0,1967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d
    75.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 81.0 mm 85.0 mm 9.5 mm PEBD Rouge

20570453

Gamme de prix
0,3246 € - 0,2086 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    85.0 mm
  • d
    81.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 21.0 mm 24.5 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

20570576

Gamme de prix
0,0318 € - 0,0204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • Filetage
    5/8 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    NPT
Bouchon à bords parallèles 34.0 mm 38.3 mm 10.0 mm PELD - PIR Rouge

20570125

Gamme de prix
0,1574 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.3 mm
  • d
    34.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 24.5 mm 27.8 mm 10.4 mm PELD - PIR Rouge

20570026

Gamme de prix
0,105 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.8 mm
  • d
    24.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 42.0 mm 46.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Rouge

20570231

Gamme de prix
0,21 € - 0,135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 32.0 mm 37.5 mm 11.5 mm PELD - PIR Rouge

20570095

Gamme de prix
0,1417 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 28.0 mm 32.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567842

Gamme de prix
0,0494 € - 0,0317 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.5 mm
  • d
    28.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 39.0 mm 44.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567910

Gamme de prix
0,0851 € - 0,0547 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    39.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 25.0 mm 30.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

20567798

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0253 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 27.0 mm 31.0 mm 9.5 mm PELD - PIR Naturel

20567828

Gamme de prix
0,044 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 5.0 mm 9.0 mm 6.0 mm PELD - PIR Naturel

20567392

Gamme de prix
0,0085 € - 0,0055 €

Niveaux de stock
60000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 46.0 mm 50.8 mm 10.0 mm PELD - PIR Rouge

20570620

Gamme de prix
0,1045 € - 0,0671 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • d
    46.0 mm
  • Filetage
    1,1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon à bords parallèles 25.0 mm 30.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

20570583

Gamme de prix
0,0421 € - 0,0271 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon à bords parallèles 31.0 mm 36.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Rouge

20570606

Gamme de prix
0,077 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    GAS