Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 25.0 mm 30.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

Ce bouchon à bords parallèles naturel est un bouchon à usage général qui protège des impuretés et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est hautement résistant aux déchirures et ne dispose pas de languettes.
Référence Essentra :

20567798

Référence du fabricant:

20567798

14000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
350 - 3499 0,0393 €
3500 - 17499 0,0281 €
17500 + 0,0253 €
Qté par sac standard : 3500

Commande par lots de 350

Prix total :

13,76 €

350 x 0,0393 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 30.0 mm
d 25.0 mm
Matière PELD - PIR
Couleur Naturel
Direction de traction No Tab
Type 4
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter