Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,189 € - 0,294 € 100 En stock
76.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
73.0 mm
9.7
3
0,2259 € - 0,3515 € Demander le délai de livraison ici
97.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
94.0 mm
10.0
3
1,1342 € - 1,7643 € 10 En stock
236.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
230.0 mm
12.0
4
1,3788 € - 2,1449 € 72 En stock
273.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
261.0 mm
16.0
4
1,8054 € - 2,8084 € 65 En stock
298.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
285.0 mm
18.0
4
0,155 € - 0,2411 € 100 En stock
60.4 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
54.0 mm
10.8
3
0,1816 € - 0,2825 € 90 En stock
75.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
68.0 mm
11.2
3
0,1298 € - 0,2019 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Rouge
PEBD
Latéral
40.0 mm
10.5
3
0,1461 € - 0,2273 € 100 En stock
53.2 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
49.0 mm
10.3
3
0,0473 € - 0,0737 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
15.0 mm
9.5
3
0,0563 € - 0,0876 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
19.5 mm
10.0
3
0,4706 € - 0,732 € 45 En stock
178.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
167.0 mm
17.5
4
0,4795 € - 0,7459 € 180 En stock
177.6 mm
Naturel
PEBD
No Tab
172.0 mm
13.6
4
0,0253 € - 0,0393 € 3000 En stock
30.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
26.5 mm
10.5
4
0,0483 € - 0,0751 € 8000 En stock
36.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
31.0 mm
10.5
4
0,5978 € - 0,9299 € Demander le délai de livraison ici
189.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
182.0 mm
14.5
4
0,6561 € - 1,0206 € Demander le délai de livraison ici
197.6 mm
Naturel
PEBD
No Tab
192.0 mm
13.6
4
0,0253 € - 0,0393 € 3500 En stock
28.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
24.5 mm
10.5
4
0,0253 € - 0,0393 € 4000 En stock
27.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
23.0 mm
10.5
4
0,0253 € - 0,0393 € 3500 En stock
30.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
26.0 mm
10.5
4
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 73.0 mm 76.0 mm 9.7 mm PEBD Rouge

20570408

Gamme de prix
0,294 € - 0,189 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    76.0 mm
  • d
    73.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 94.0 mm 97.0 mm 10.0 mm PEBD Rouge

20570491

Gamme de prix
0,3515 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    97.0 mm
  • d
    94.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 230.0 mm 236.0 mm 12.0 mm PEBD Naturel

20568511

Gamme de prix
1,7643 € - 1,1342 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • D
    236.0 mm
  • d
    230.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 261.0 mm 273.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

20568566

Gamme de prix
2,1449 € - 1,3788 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • D
    273.0 mm
  • d
    261.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 285.0 mm 298.0 mm 18.0 mm PEBD Naturel

20568573

Gamme de prix
2,8084 € - 1,8054 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • D
    298.0 mm
  • d
    285.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 54.0 mm 60.4 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

20570309

Gamme de prix
0,2411 € - 0,155 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.4 mm
  • d
    54.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 68.0 mm 75.0 mm 11.2 mm PEBD Rouge

20570385

Gamme de prix
0,2825 € - 0,1816 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • D
    75.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 40.0 mm 44.5 mm 10.5 mm PEBD Rouge

20570217

Gamme de prix
0,2019 € - 0,1298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d
    40.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 49.0 mm 53.2 mm 10.3 mm PELD - PIR Rouge

20570279

Gamme de prix
0,2273 € - 0,1461 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.2 mm
  • d
    49.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 15.0 mm 18.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

20569945

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 19.5 mm 22.0 mm 10.0 mm PEBD Rouge

20569983

Gamme de prix
0,0876 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    19.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 167.0 mm 178.0 mm 17.5 mm PEBD Naturel

20568337

Gamme de prix
0,732 € - 0,4706 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • D
    178.0 mm
  • d
    167.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 172.0 mm 177.6 mm 13.6 mm PEBD Naturel

20568368

Gamme de prix
0,7459 € - 0,4795 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • D
    177.6 mm
  • d
    172.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 26.5 mm 30.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567811

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0253 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 31.0 mm 36.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567873

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 182.0 mm 189.0 mm 14.5 mm PEBD Naturel

20568399

Gamme de prix
0,9299 € - 0,5978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    189.0 mm
  • d
    182.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 192.0 mm 197.6 mm 13.6 mm PEBD Naturel

20568436

Gamme de prix
1,0206 € - 0,6561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    197.6 mm
  • d
    192.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 24.5 mm 28.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567781

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0253 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 23.0 mm 27.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567750

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0253 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 26.0 mm 30.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567804

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0253 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab