Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0102 € - 0,0159 € | 15000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,0137 € - 0,0213 € | 15000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,6636 € - 1,0323 € | 40 En stock |
7.638 in
194.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
7.323 in
186.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 0,6737 € - 1,0481 € | 190 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
7.953 in
202.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 0,3735 € - 0,581 € | 30 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
4.961 in
126.0 mm
|
13.7
|
4
|
||
| 0,4132 € - 0,6428 € | Demander le délai de livraison ici |
5.551 in
141.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
5.354 in
136.0 mm
|
12.5
|
4
|
||
| 0,8756 € - 1,3621 € | 20 En stock |
8.937 in
227.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
8.701 in
221.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 1,1342 € - 1,7643 € | 150 En stock |
9.551 in
242.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
9.134 in
232.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
| 0,6623 € - 1,0302 € | 100 En stock |
8.189 in
208.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
7.874 in
200.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 0,0547 € - 0,0851 € | Demander le délai de livraison ici |
1.705 in
43.3 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
1.555 in
39.5 mm
|
10.7
|
4
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | 2000 En stock |
2.028 in
51.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | 6000 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
2.008 in
51.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 2,2823 € - 3,5502 € | Demander le délai de livraison ici |
15.748 in
400.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
15.354 in
390.0 mm
|
19.0
|
4
|
||
| 0,028 € - 0,0436 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 0,2397 € - 0,3728 € | Demander le délai de livraison ici |
5.374 in
136.5 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
Latéral
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,012 € - 0,0187 € | 15000 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,152 € - 0,2365 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
2.087 in
53.0 mm
|
12.0
|
3
|
||
| 0,1582 € - 0,2461 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1781 € - 0,277 € | 2400 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,1927 € - 0,2999 € | Demander le délai de livraison ici |
3.051 in
77.5 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
Latéral
|
2.913 in
74.0 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer