Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0877 € - 0,1365 € | Demander le délai de livraison ici |
1.398 in
35.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,1323 € - 0,2058 € | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.2
|
3
|
||
| 0,2764 € - 0,43 € | Demander le délai de livraison ici |
4.882 in
124.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
4.764 in
121.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 1,2048 € - 1,8742 € | Demander le délai de livraison ici |
9.646 in
245.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
9.173 in
233.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 1,2048 € - 1,8742 € | 90 En stock |
10.197 in
259.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
9.843 in
250.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Demander le délai de livraison ici |
0.15 in
3.8 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,392 € - 0,6098 € | 240 En stock |
5.551 in
141.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
5.315 in
135.0 mm
|
12.5
|
4
|
||
| 0,4458 € - 0,6935 € | 40 En stock |
6.063 in
154.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
5.906 in
150.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,3735 € - 0,581 € | 280 En stock |
5.039 in
128.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
4.803 in
122.0 mm
|
13.0
|
4
|
||
| 0,0709 € - 0,1103 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,0585 € - 0,0911 € | 5000 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,0413 € - 0,0642 € | 5000 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
0.531 in
13.5 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,0496 € - 0,0771 € | 9500 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
0.929 in
23.6 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
Latéral
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,4176 € - 0,6496 € | 250 En stock |
5.748 in
146.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
5.591 in
142.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
| 0,4458 € - 0,6935 € | 200 En stock |
6.339 in
161.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
6.102 in
155.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,5589 € - 0,8694 € | 45 En stock |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
7.087 in
180.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,1146 € - 0,1783 € | Demander le délai de livraison ici |
1.587 in
40.3 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
1.417 in
36.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,1377 € - 0,2142 € | Demander le délai de livraison ici |
2.386 in
60.6 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
1.811 in
46.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,149 € - 0,2318 € | 100 En stock |
2.094 in
53.2 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer