Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
166 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière Épaisseur panneau H Type Ajouter au panier
0,1476 € - 0,2228 € 2000 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,1922 € - 0,2869 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
18.2 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,1671 € - 0,2507 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
14.6 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,1236 € - 0,1852 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
8.0 mm
Transparent
Copolyester
1.6 mm
8.0 mm
2
0,1074 € - 0,1258 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.4 mm
Noir
Nylon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
0,1951 € - 0,2051 € 8757 En stock
17.5 mm
20.0 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1012 € - 0,1183 € 45306 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
0,2238 € - 0,2763 € 1482 En stock
31.8 mm
34.9 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1678 € - 0,2223 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
23.0 mm
Naturel
Nylon
3.2 mm
1.58 mm
1
0,051 € - 0,0793 € 2000 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Noir
PEHD
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0396 € - 0,0616 € 1000 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Noir
PEHD
3.2 mm
10.0 mm
1
0,0471 € - 0,0734 € 500 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Noir
PEHD
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1209 € - 0,1881 € 800 En stock
35.0 mm
38.0 mm
Noir
PEHD
3.2 mm
11.5 mm
1
0,0947 € - 0,1474 € 100 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Noir
PEHD
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0995 € - 0,1548 € 2000 En stock
22.2 mm
28.6 mm
Noir
PEHD
3.2 mm
11.5 mm
1
0,0376 € - 0,0585 € 1900 En stock
8.0 mm
9.5 mm
Noir
PEHD
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1044 € - 0,1625 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
29.8 mm
Noir
PEHD
2.5 mm
11.5 mm
1
0,0608 € - 0,0946 € 2000 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Noir
PEHD
3.2 mm
10.3 mm
1
0,034 € - 0,0529 € 98 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Noir
PEHD
1.6 mm
5.9 mm
1
0,0434 € - 0,0676 € 99 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Noir
PEHD
3.2 mm
10.3 mm
1
  • sur 9
Embout recouvrant 12.0 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309032

Gamme de prix
0,2228 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Copolyester
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309063

Gamme de prix
0,2869 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Copolyester
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309056

Gamme de prix
0,2507 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Copolyester
Embout recouvrant 8.0 mm 7.9 mm Copolyester Transparent

10309018

Gamme de prix
0,1852 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm Nylon 6 Noir

10308875

Gamme de prix
0,1258 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Embout recouvrant 20.0 mm 10.3 mm Nylon 6 Blanc

10308899

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
8757 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm Nylon 6 Blanc

10308882

Gamme de prix
0,1183 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
45306 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Embout recouvrant 34.9 mm 11.5 mm Nylon 6 Blanc

10308967

Gamme de prix
0,2763 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
1482 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.9 mm
  • HD
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 23.0 mm 1.58 mm Nylon Naturel

10407691

Gamme de prix
0,2223 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • HD
    44.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 16.7 mm 10.3 mm PEHD Noir

20571160

Gamme de prix
0,0793 € - 0,051 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 12.0 mm 10.0 mm PEHD Noir

20571139

Gamme de prix
0,0616 € - 0,0396 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm PEHD Noir

20571153

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 38.0 mm 11.5 mm PEHD Noir

20571269

Gamme de prix
0,1881 € - 0,1209 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • HD
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm PEHD Noir

20571214

Gamme de prix
0,1474 € - 0,0947 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 28.6 mm 11.5 mm PEHD Noir

20571221

Gamme de prix
0,1548 € - 0,0995 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 9.5 mm 8.0 mm PEHD Noir

20571122

Gamme de prix
0,0585 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 29.8 mm 11.5 mm PEHD Noir

20571238

Gamme de prix
0,1625 € - 0,1044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    2.5 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm PEHD Noir

20571177

Gamme de prix
0,0946 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm PEHD Noir

20571108

Gamme de prix
0,0529 € - 0,034 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    PEHD
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm PEHD Noir

20571146

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0434 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    PEHD