Menu  Rechercher

Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 3.2 mm.
Référence Essentra :

10309063

Référence du fabricant:

62WP0625

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2869 €
5000 - 9999 0,2298 €
10000 + 0,1922 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 18.2 mm
HD 15.9 mm
H 10.3 mm
Épaisseur panneau 3.2 mm
Matière Copolyester
Couleur Transparent
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter