Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | Épaisseur panneau | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1152 € - 0,1792 € | 800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0357 € - 0,0556 € | 1800 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,0706 € - 0,1098 € | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0804 € - 0,1251 € | 100 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1097 € - 0,1706 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0902 € - 0,1404 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer