Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | Épaisseur panneau | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0749 € - 0,0925 € | 2045 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0535 € - 0,0713 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0546 € - 0,0625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0485 € - 0,0646 € | 2885 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1022 € - 0,1167 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0614 € - 0,0817 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0749 € - 0,0925 € | Demander le délai de livraison ici |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,3773 € - 0,6391 € | 600 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1925 € - 0,2376 € | 5163 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3915 € - 0,4833 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2537 € - 0,3132 € | 1173 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,2051 € | 12936 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1303 € - 0,195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1854 € - 0,229 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,2904 € - 0,3585 € | 14294 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1113 € - 0,1113 € | 15 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1526 € - 0,1884 € | 2250 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,149 € - 0,2228 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,2539 € - 0,3134 € | 3109 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 10308943 | 0,1444 € - 0,1783 € | 33000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer