Menu  Rechercher

Articulations à rotule - avec capuchon d'étanchéité

En cours de production

Ces articulations à rotule et à douille avec capuchons d'étanchéité sont employées pour connecter deux composants de différentes manières. Elles sont peu sensibles au frottement et à l'usure, assurant des performances durables pour un fonctionnement fluide.

Elles sont constituées d'une rotule qui s'insère dans une douille, permettant aux deux sections de bouger librement l'une par rapport à l'autre. Dans la plupart des articulations à rotule et à douille, la rotule est placée sur une broche qui tourne au sein d'un boîtier. Le boîtier est habituellement fixé à chacun des deux composants qui sont combinés. Une cape d'étanchéité est reliée au boîtier pour empêcher la poussière, des débris et d'autres particules de pénétrer dans l'articulation et de provoquer des dommages.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • Elles sont peu sensibles au frottement et à l'usure, assurant des performances durables.
  • Une cape d'étanchéité est reliée au boîtier pour empêcher la poussière, des débris et d'autres particules de pénétrer dans l'articulation.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d4 Filetage manuel d1 l1 ±0.3 Matière d3 Ajouter au panier
5,6758 € - 8,101 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Acier inoxydable
13.0
54,4349 € - 72,5731 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acier inoxydable
22.0
54,4349 € - 72,5731 € Demander le délai de livraison ici
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acier inoxydable
22.0
4,3409 € - 6,2057 € Demander le délai de livraison ici
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acier
16.0
9,5174 € - 13,5934 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acier
22.0
11,0153 € - 15,7333 € Demander le délai de livraison ici
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acier inoxydable
16.0
9,5174 € - 13,5934 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acier
22.0
2,2316 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Acier
10.0
4,7281 € - 6,7559 € Demander le délai de livraison ici
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acier
16.0
4,5651 € - 6,5216 € Demander le délai de livraison ici
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acier
16.0
9,9963 € - 14,2863 € Demander le délai de livraison ici
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acier
22.0
9,283 € - 13,2571 € Demander le délai de livraison ici
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acier inoxydable
16.0
4,2492 € - 6,063 € Demander le délai de livraison ici
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Acier inoxydable
10.0
54,4349 € - 72,5731 € Demander le délai de livraison ici
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acier inoxydable
22.0
2,5373 € - 3,6276 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Acier
13.0
2,15 € - 3,0773 € Demander le délai de livraison ici
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Acier
10.0
2,5576 € - 3,6582 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Acier
13.0
10,8829 € - 15,5499 € Demander le délai de livraison ici
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acier
22.0
5,3293 € - 7,6119 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Acier inoxydable
13.0
10,3632 € - 14,806 € Demander le délai de livraison ici
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acier
22.0
  • sur 2
Rotule Main gauche 13.0 M8 Acier inoxydable

20213466

Gamme de prix
8,101 € - 5,6758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main gauche 22.0 M14 Acier inoxydable

20213503

Gamme de prix
72,5731 € - 54,4349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 22.0 M16 Acier inoxydable

20213510

Gamme de prix
72,5731 € - 54,4349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 16.0 M10 Acier

20213220

Gamme de prix
6,2057 € - 4,3409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main droite 22.0 M14 Acier

20213251

Gamme de prix
13,5934 € - 9,5174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 16.0 M12 Acier inoxydable

20213480

Gamme de prix
15,7333 € - 11,0153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main droite 22.0 M14 Acier

20213244

Gamme de prix
13,5934 € - 9,5174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main gauche 10.0 M6 Acier

20213282

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main gauche 16.0 M12 Acier

20213312

Gamme de prix
6,7559 € - 4,7281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier

20213305

Gamme de prix
6,5216 € - 4,5651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Rotule Main gauche 22.0 M14 Acier

20213329

Gamme de prix
14,2863 € - 9,9963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 16.0 M12 Acier inoxydable

20213398

Gamme de prix
13,2571 € - 9,283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Rotule Main droite 10.0 M6 Acier inoxydable

20213367

Gamme de prix
6,063 € - 4,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main droite 22.0 M16 Acier inoxydable

20213428

Gamme de prix
72,5731 € - 54,4349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 13.0 M8 Acier

20213213

Gamme de prix
3,6276 € - 2,5373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main droite 10.0 M6 Acier

20213206

Gamme de prix
3,0773 € - 2,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Rotule Main gauche 13.0 M8 Acier

20213299

Gamme de prix
3,6582 € - 2,5576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main gauche 22.0 M16 Acier

20213343

Gamme de prix
15,5499 € - 10,8829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Rotule Main droite 13.0 M8 Acier inoxydable

20213374

Gamme de prix
7,6119 € - 5,3293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Rotule Main droite 22.0 M16 Acier

20213268

Gamme de prix
14,806 € - 10,3632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0