Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20213466
20213466
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 49 | 8,255 € |
| 50 - 99 | 7,4347 € |
| 100 - 199 | 6,604 € |
| 200 - 499 | 6,1886 € |
| 500 + | 5,7837 € |
| Filetage manuel | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| d4 | 19.3 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| Poids g | 53.1 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F tol. h14 | 11.0 |
| Force d'extraction min. kg | 6.0 |
| Charge statique max. kg | 200.0 |
| Charge dynamique C max. kg | 80.0 |
| Force requise pour le mouvement max. kg | 6.0 |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matériau du joint | Néoprène |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer