Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 71,22 € |
50 - 99 | 64,10 € |
100 - 199 | 56,98 € |
200 + | 53,42 € |
Filetage manuel | Main gauche |
---|---|
d1 | 22.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M14 |
d3 | 22.0 |
d4 | 30.0 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
Poids g | 220.9 |
h2 ±0.3 | 22.0 |
l2 min | 21.5 |
A/F tol. h14 | 16.0 |
Force d'extraction min. kg | 10.0 |
Charge statique max. kg | 800.0 |
Charge dynamique C max. kg | 320.0 |
Force requise pour le mouvement max. kg | 10.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Matériau du joint | Néoprène |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer