20213367
20213367
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 49 | 6,1782 € |
| 50 - 99 | 5,5656 € |
| 100 - 199 | 4,9426 € |
| 200 - 499 | 4,6311 € |
| 500 + | 4,33 € |
| Filetage manuel | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 ±0.3 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| d4 | 14.8 |
| h1 ±0.3 | 12.5 |
| Poids g | 25.2 |
| h2 ±0.3 | 11.0 |
| l2 min | 11.5 |
| A/F tol. h14 | 8.0 |
| Force d'extraction min. kg | 4.0 |
| Charge statique max. kg | 100.0 |
| Charge dynamique C max. kg | 40.0 |
| Force requise pour le mouvement max. kg | 4.0 |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matériau du joint | Néoprène |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer