Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
650,0514 € - 722,2805 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5700.0
280,4615 € - 311,6192 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
2450.0
128,0062 € - 142,2327 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
1050.0
17,9002 € - 19,8915 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
100.0
677,9506 € - 753,2784 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5950.0
672,3494 € - 747,049 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5900.0
83,6657 € - 92,9618 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
700.0
622,1948 € - 691,3252 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5450.0
429,6583 € - 477,3958 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3700.0
488,3425 € - 542,5969 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4250.0
560,8378 € - 623,1531 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4900.0
291,3017 € - 323,6733 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
2550.0
449,273 € - 499,1934 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3100.0
307,626 € - 341,8078 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
2700.0
111,0857 € - 123,4273 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
950.0
323,8863 € - 359,8784 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
2850.0
139,1233 € - 154,585 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
1150.0
23,2138 € - 25,7908 € 1 En stock
0.9
25.0
150.0
165,2761 € - 183,6342 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
1400.0
62,5389 € - 69,4818 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
500.0
  • sur 62
Arbre durci 20.0 5700.0 0.9 Acier inoxydable

20301354

Gamme de prix
722,2805 € - 650,0514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 2450.0 0.9 Acier inoxydable

20301897

Gamme de prix
311,6192 € - 280,4615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 1050.0 0.9 Acier inoxydable

20301613

Gamme de prix
142,2327 € - 128,0062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 100.0 0.9 Acier inoxydable

20301422

Gamme de prix
19,8915 € - 17,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 5950.0 0.9 Acier inoxydable

20301408

Gamme de prix
753,2784 € - 677,9506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 5900.0 0.9 Acier inoxydable

20301392

Gamme de prix
747,049 € - 672,3494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 700.0 0.9 Acier inoxydable

20301545

Gamme de prix
92,9618 € - 83,6657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 5450.0 0.9 Acier inoxydable

20301309

Gamme de prix
691,3252 € - 622,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 3700.0 0.9 Acier inoxydable

20300951

Gamme de prix
477,3958 € - 429,6583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 4250.0 0.9 Acier inoxydable

20301064

Gamme de prix
542,5969 € - 488,3425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 4900.0 0.9 Acier inoxydable

20301194

Gamme de prix
623,1531 € - 560,8378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 2550.0 0.9 Acier inoxydable

20301910

Gamme de prix
323,6733 € - 291,3017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 3100.0 0.9 Acier inoxydable

20302023

Gamme de prix
499,1934 € - 449,273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 2700.0 0.9 Acier inoxydable

20301941

Gamme de prix
341,8078 € - 307,626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 950.0 0.9 Acier inoxydable

20301590

Gamme de prix
123,4273 € - 111,0857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 2850.0 0.9 Acier inoxydable

20301972

Gamme de prix
359,8784 € - 323,8863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 1150.0 0.9 Acier inoxydable

20301637

Gamme de prix
154,585 € - 139,1233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 150.0 0.9 Acier inoxydable

20301439

Gamme de prix
25,7908 € - 23,2138 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 1400.0 0.9 Acier inoxydable

20301682

Gamme de prix
183,6342 € - 165,2761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 500.0 0.9 Acier inoxydable

20301507

Gamme de prix
69,4818 € - 62,5389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900